3 XL PD CTL

3 XL PD CTL
3 XL PD CTL

Welle, 60 Case, 2.9989 / 2.9992 in Durchmesser, Vorgebohrt, Klasse XL, Stahl, Min. 60 Rockwell C, Abgelängt, 202 in Lang +/- 1/16"

Lead Time:  2500 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Zur Verwendung mit XR-Lagern
  • Erhältlich ab Lager und auf Länge geschnitten in den meisten Werkstoffen und Sonderausführungen.
  • Spitzenlos geschliffen, für einen unübertroffenen Rauheitswert von max. 8 Ra.
  • Rundheit innerhalb 0,000080 Zoll für Klasse L, S, D, M sowie 0,00005 Zoll für Klasse N.
  • Ab Werk mit einer Geradheit von 0,001 Zoll pro Fuß, kumulativ.
  • Y1 = Y2, sofern nicht anders angegeben
  • Welle mit Bohrungen zur Verwendung mit offenen Lagern

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser3 in
[d] Tatsächlicher Durchmesser2.9989 / 2.9992 in 
[G]11/16 
Länge202 in +/- 1/16" 
Maß [X]6 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Einhärttiefe0.100 in
Geradheit0,001" pro Fuß, kumulativ (0,002" TIR) 
Gewicht2.003 lb/in
HärteMin. 60 Rockwell C 
KlasseKlasse XL 
Konizität0.0001 in
MaterialStahl 
Material, ShaftStahl 
Oberflächengüte4-8 Ra microinch Max 
Option Predrilled (PD)Vorgebohrt 
Rundheit0.000080 in

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?